(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールワゴン W13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3806-52
スモールワゴン W13A W13A-P3106 スモールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,927円
税込単価
34,020円

スモールワゴン W13A耐荷重:約160Kg/台(均等静止荷重)段数:2段

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    310
  • 奥行(mm):
    610
  • 高さ(mm):
    385
  • 最大積載量(kg/台):
    約160

型番

61-3806-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3806-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3806-52

1個

30,927( 34,020円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スモールワゴン W13A
耐荷重:約160Kg/台(均等静止荷重)段数:2段

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スモールワゴン W13Aの型番61-3806-52のページです。
型番61-3806-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールワゴン W13A

スモールワゴン W13A

    W13A-S3106 スモールワゴン

    W13A-S3106 スモールワゴン

      W13A-P3106 スモールワゴン

      W13A-P3106 スモールワゴン

        立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

        立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

          立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

          立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

            メーカー アズワン キャニオン キャニオン アズワン アズワン
            通常価格 30,927円 42,973円 35,600円 81,801円 59,192円
            通常出荷日 9日目~   11日目   11日目   9日目   9日目  
            間口(mm) 310 - - - -
            奥行(mm) 610 - - - -
            高さ(mm) 385 - - 890 890
            最大積載量(kg/台) 約160 - - 約200 約200

            スモールワゴン W13Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3806-53
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            42,973円

            ( 47,270円 )
            1個 あり

            19日目

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました