(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3806-31
立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,832円
税込単価
110,915円

立ち作業用ワゴン(棚板上段/SUS304)W3B-Sシリーズ耐荷重:約200K...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3806-31 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3806-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3806-31

610
760

1個

100,832( 110,915円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

立ち作業用ワゴン(棚板上段/SUS304)W3B-Sシリーズ
耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズの型番61-3806-31のページです。
型番61-3806-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

    W3B-S4607W 立ち作業用ワゴン

    W3B-S4607W 立ち作業用ワゴン

      W3B-S6110W 立ち作業用ワゴン

      W3B-S6110W 立ち作業用ワゴン

        W3B-S4609W 立ち作業用ワゴン

        W3B-S4609W 立ち作業用ワゴン

          W3B-S6109W 立ち作業用ワゴン

          W3B-S6109W 立ち作業用ワゴン

            W3B-S4610W 立ち作業用ワゴン

            W3B-S4610W 立ち作業用ワゴン

              立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

              立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                通常価格 81,801円 88,806円 116,885円 92,424円 109,665円 100,362円 59,192円
                通常出荷日 9日目   15日目   11日目   11日目   15日目   11日目   9日目  
                高さ(mm) 890 - - - - - 890
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - 約200

                立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3806-27
                61-3806-28
                61-3806-29
                61-3806-30
                61-3806-32
                61-3806-33
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)

                89,488円

                ( 98,437円 )
                1個 あり

                9日目

                460760

                92,590円

                ( 101,849円 )
                1個 あり

                9日目

                460910

                100,857円

                ( 110,943円 )
                1個 あり

                9日目

                4601070

                88,916円

                ( 97,808円 )
                1個 あり

                9日目

                610610

                109,999円

                ( 120,999円 )
                1個 あり

                9日目

                610910

                117,207円

                ( 128,928円 )
                1個 あり

                9日目

                6101070

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました