(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイドワゴンA MWAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3800-25
メイドワゴンA MWAシリーズ ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,125円
税込単価
120,038円

メイドワゴンA MWAシリーズバッグ容量/約60リットル,耐荷重:約200Kg...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    460
  • 奥行(mm):
    910
  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3800-25 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3800-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3800-25

61-3800-25

1個

109,125( 120,038円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メイドワゴンA MWAシリーズ
バッグ容量/約60リットル,耐荷重:約200Kg/台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイドワゴンA MWAシリーズの型番61-3800-25のページです。
型番61-3800-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイドワゴンA MWAシリーズ

メイドワゴンA MWAシリーズ

    MWAB-S4609G メイドワゴンA緑

    MWAB-S4609G メイドワゴンA緑

      MWAA-P4609G メイドワゴンA緑

      MWAA-P4609G メイドワゴンA緑

        ステンレスワゴン SUSシリーズ

        ステンレスワゴン SUSシリーズ

          レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

          レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

            W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  メーカー アズワン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 78,165円 109,125円 78,165円 46,942円 30,000円 87,299円 35,148円 86,491円
                  通常出荷日 9日目   9日目   9日目   15日目   10日目   9日目   10日目   9日目  
                  間口(mm) 460 - - - 530 - 396 -
                  奥行(mm) 910 - - - 265 - 550 -
                  高さ(mm) 890 - - - 627 950 610 890
                  最大積載量(kg/台) 約200 - - - - 約200 - 約200

                  メイドワゴンA MWAシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3800-22
                  61-3800-23
                  61-3800-24
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  78,165円

                  ( 85,982円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  78,165円

                  ( 85,982円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  109,125円

                  ( 120,038円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました