(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3799-16
W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,666円
税込単価
188,833円

W17型 ステンレスワゴン(SUS304)テーパーABS棚板は25mmピッチ上...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3799-16 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3799-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3799-16

460
1070

1個

171,666( 188,833円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

W17型 ステンレスワゴン(SUS304)テーパーABS
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABSの型番61-3799-16のページです。
型番61-3799-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

    W17C-S6110 W17型 ワゴン

    W17C-S6110 W17型 ワゴン

      W17C-S4610 W17型 ワゴン

      W17C-S4610 W17型 ワゴン

        W17C-S6112 W17型 ワゴン

        W17C-S6112 W17型 ワゴン

          W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304

          W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーSUS304

            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
            通常価格 140,625円 184,402円 171,667円 193,941円 159,783円
            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   9日目  
            高さ(mm) 950 - - - 950
            最大積載量(kg/台) 約200 - - - 約200

            W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABSのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3799-13
            61-3799-14
            61-3799-15
            61-3799-17
            61-3799-18
            61-3799-19
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            奥行
            (mm)

            140,625円

            ( 154,688円 )
            1個 あり

            9日目

            460610

            154,260円

            ( 169,686円 )
            1個 あり

            9日目

            460760

            162,783円

            ( 179,061円 )
            1個 あり

            9日目

            460910

            184,166円

            ( 202,583円 )
            1個 あり

            9日目

            4601220

            150,350円

            ( 165,385円 )
            1個 あり

            9日目

            610610

            160,525円

            ( 176,578円 )
            1個 -

            9日目

            610760

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました