(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3799-04
W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,166円
税込単価
147,583円

W17型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS304)棚板は25mmピッチ上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3799-04 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3799-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3799-04

460
760

1個

134,166( 147,583円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

W17型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS304)
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3799-04のページです。
型番61-3799-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W17A-S4607 W17型 ワゴン

    W17A-S4607 W17型 ワゴン

      W17A-S6107 W17型 ワゴン

      W17A-S6107 W17型 ワゴン

        W17A-S6109 W17型 ワゴン

        W17A-S6109 W17型 ワゴン

          W17A-S6110 W17型 ワゴン

          W17A-S6110 W17型 ワゴン

            W17A-S4610 W17型 ワゴン

            W17A-S4610 W17型 ワゴン

              W17A-S4612 W17型 ワゴン

              W17A-S4612 W17型 ワゴン

                W17A-S6112 W17型 ワゴン

                W17A-S6112 W17型 ワゴン

                  メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                  通常価格 123,579円 133,500円 169,461円 174,114円 166,679円 151,630円 158,231円 185,709円
                  通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   11日目   15日目   11日目   15日目  
                  高さ(mm) 950 - - - - - - -
                  最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - -

                  W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3799-03
                  61-3799-05
                  61-3799-06
                  61-3799-07
                  61-3799-08
                  61-3799-09
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)

                  123,579円

                  ( 135,937円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460610

                  139,401円

                  ( 153,341円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460910

                  151,630円

                  ( 166,793円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  4601070

                  163,859円

                  ( 180,245円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  4601220

                  135,326円

                  ( 148,859円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610610

                  152,499円

                  ( 167,749円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610760

                  ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました