(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3798-88
W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,666円
税込単価
161,333円

W16型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS304)棚板は25mmピッチ上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3798-88 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3798-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3798-88

610
760

1個

146,666( 161,333円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

W16型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS304)
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3798-88のページです。
型番61-3798-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W16B-S4610 W16型 ワゴン

    W16B-S4610 W16型 ワゴン

      W16B-S6107 W16型 ワゴン

      W16B-S6107 W16型 ワゴン

        W16B-S4607 W16型 ワゴン

        W16B-S4607 W16型 ワゴン

          W16B-S6109 W16型 ワゴン

          W16B-S6109 W16型 ワゴン

            W16B-S6110 W16型 ワゴン

            W16B-S6110 W16型 ワゴン

              W16B-S4606 W16型 ワゴン

              W16B-S4606 W16型 ワゴン

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                  W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

                  W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 121,022円 150,851円 164,467円 126,981円 162,464円 174,480円 137,667円 105,522円 155,706円 94,244円 59,523円 116,565円 72,831円
                            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   11日目   11日目   15日目   15日目   9日目~   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 815 - - - - - - 815 815 815 815 890 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3798-85
                            61-3798-86
                            61-3798-87
                            61-3798-89
                            61-3798-90
                            61-3798-91
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            150,852円

                            ( 165,937円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            161,079円

                            ( 177,187円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            135,833円

                            ( 149,416円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            149,541円

                            ( 164,495円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610910

                            160,597円

                            ( 176,657円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6101070

                            168,749円

                            ( 185,624円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6101220

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました