(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
105,522円 ~ 139,840円  特別価格 
税込価格
116,074円 ~ 153,824円  特別価格 

W16型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS430)棚板は25mmピッチ上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

105,522円

100,836

( 110,920円 )

12日目

460
760

1個

111,648円

109,169

( 120,086円 )

9日目

460
910

1個

118,465( 130,312円 )

9日目

460
1070

1個

125,284( 137,812円 )

9日目

460
1220

1個

129,999( 142,999円 )

9日目

610
610

1個

109,999( 120,999円 )

9日目

610
760

1個

118,333( 130,166円 )

9日目

610
910

1個

126,666( 139,333円 )

9日目

610
1070

1個

138,067( 151,874円 )

9日目

610
1220

1個

139,840( 153,824円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

W16型 ステンレスワゴン(棚板・柱/SUS430)
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

    W16B-Y4606 W16型 ワゴン

    W16B-Y4606 W16型 ワゴン

      W16B-Y4610 W16型 ワゴン

      W16B-Y4610 W16型 ワゴン

        W16B-Y6107 W16型 ワゴン

        W16B-Y6107 W16型 ワゴン

          W16B-Y6110 W16型 ワゴン

          W16B-Y6110 W16型 ワゴン

            W16B-Y6112 W16型 ワゴン

            W16B-Y6112 W16型 ワゴン

              W16B-Y4612 W16型 ワゴン

              W16B-Y4612 W16型 ワゴン

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

                  W16型 ステンレスワゴン (SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                        W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 105,522円 104,894円 127,469円 123,458円 140,983円 150,398円 135,838円 121,022円 155,706円 94,244円 123,579円 76,056円 45,055円
                            通常出荷日 9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   11日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 815 - - - - - - 815 815 815 950 960 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました