(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W15型 サービスワゴン (SUS304)

W15型 サービスワゴン (SUS304)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
148,333円 ~ 213,334円  特別価格 
税込価格
163,166円 ~ 234,667円  特別価格 

W15型 サービスワゴン(SUS304)棚板は25mmピッチ上下移動可能。耐荷...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

148,333( 163,166円 )

9日目

460
760

1個

155,833( 171,416円 )

9日目

460
910

1個

163,333( 179,666円 )

9日目

460
1070

1個

174,716円

170,837

( 187,921円 )

9日目

460
1220

1個

188,352( 207,187円 )

9日目

610
610

1個

164,488( 180,937円 )

9日目

610
760

1個

175,568( 193,125円 )

9日目

610
910

1個

184,166( 202,583円 )

9日目

610
1070

1個

196,666( 216,333円 )

9日目

610
1220

1個

213,334( 234,667円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

W15型 サービスワゴン(SUS304)
棚板は25mmピッチ上下移動可能。
耐荷重:約200Kg/台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W15型 サービスワゴン (SUS304)

W15型 サービスワゴン (SUS304)

    W15C-A4612 W15型 ワゴン

    W15C-A4612 W15型 ワゴン

      W15C-A6109 W15型 ワゴン

      W15C-A6109 W15型 ワゴン

        W15C-A6112 W15型 ワゴン

        W15C-A6112 W15型 ワゴン

          W15C-A6110 W15型 ワゴン

          W15C-A6110 W15型 ワゴン

            W15C-A4606 W15型 ワゴン

            W15C-A4606 W15型 ワゴン

              W15C-A6106 W15型 ワゴン

              W15C-A6106 W15型 ワゴン

                W10型 サービスワゴン (SUS304)

                W10型 サービスワゴン (SUS304)

                  W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                    W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                      W11型 サービスワゴン (SUS304)

                      W11型 サービスワゴン (SUS304)

                        W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W5型 サービスワゴン (SUS304)

                          W5型 サービスワゴン (SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 148,333円 187,790円 183,285円 213,032円 195,781円 148,333円 163,925円 134,659円 90,697円 114,203円 148,333円 86,491円 116,400円
                            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目   15日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 815 - - - - - - 950 950 815 950 890 960
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W15型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト