(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-95
W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,554円
税込単価
175,509円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-95 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-95

460
1220

1個

159,554( 175,509円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3797-95のページです。
型番61-3797-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W12A-S4610 W12型 ワゴン

    W12A-S4610 W12型 ワゴン

      W12A-S6112 W12型 ワゴン

      W12A-S6112 W12型 ワゴン

        W12A-S6106 W12型 ワゴン

        W12A-S6106 W12型 ワゴン

          W12A-S4609 W12型 ワゴン

          W12A-S4609 W12型 ワゴン

            W12A-S4612 W12型 ワゴン

            W12A-S4612 W12型 ワゴン

              W12A-S6109 W12型 ワゴン

              W12A-S6109 W12型 ワゴン

                W12A-S6110 W12型 ワゴン

                W12A-S6110 W12型 ワゴン

                  W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                  W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

                      W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 116,565円 166,308円 173,641円 149,140円 138,238円 175,765円 171,719円 180,922円 95,590円 123,579円 166,304円 46,780円 94,244円
                            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   11日目   15日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目  
                            高さ(mm) 890 - - - - - - - 890 950 890 815 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200

                            W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3797-92
                            61-3797-93
                            61-3797-94
                            61-3797-96
                            61-3797-97
                            61-3797-98
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            131,685円

                            ( 144,854円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460760

                            138,920円

                            ( 152,812円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460910

                            152,556円

                            ( 167,812円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            138,332円

                            ( 152,165円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            148,333円

                            ( 163,166円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610760

                            156,666円

                            ( 172,333円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610910

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました