(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-86
W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,041円
税込単価
111,145円

柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-86 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-86

610
610

1個

101,041( 111,145円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)の型番61-3797-86のページです。
型番61-3797-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

    W12A-Y6106 W12型 ワゴン

    W12A-Y6106 W12型 ワゴン

      W12A-Y4607 W12型 ワゴン

      W12A-Y4607 W12型 ワゴン

        W12A-Y6109 W12型 ワゴン

        W12A-Y6109 W12型 ワゴン

          W12A-Y4606 W12型 ワゴン

          W12A-Y4606 W12型 ワゴン

            W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

            W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

              W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン
                通常価格 95,590円 107,427円 105,148円 126,424円 89,580円 166,304円 116,565円
                通常出荷日 9日目   11日目   11日目   15日目   11日目   9日目   9日目  
                高さ(mm) 890 - - - - 890 890
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - 約200 約200

                W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3797-83
                61-3797-84
                61-3797-85
                61-3797-87
                61-3797-88
                61-3797-89
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)

                107,472円

                ( 118,219円 )
                1個 あり

                9日目

                460910

                118,466円

                ( 130,313円 )
                1個 あり

                9日目

                4601070

                124,165円

                ( 136,582円 )
                1個 あり

                9日目

                4601220

                110,833円

                ( 121,916円 )
                1個 あり

                9日目

                610760

                120,832円

                ( 132,915円 )
                1個 あり

                9日目

                610910

                129,792円

                ( 142,771円 )
                1個 あり

                9日目

                6101070

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました