(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
166,304円 ~ 236,079円
税込価格
182,934円 ~ 259,687円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

166,304( 182,934円 )

9日目

460
760

1個

175,271( 192,798円 )

9日目

460
910

1個

184,239( 202,663円 )

9日目

460
1070

1個

198,097( 217,907円 )

9日目

460
1220

1個

213,333( 234,666円 )

9日目

610
610

1個

190,834( 209,917円 )

9日目

610
760

1個

201,666( 221,833円 )

9日目

610
910

1個

214,772( 236,249円 )

9日目

610
1070

1個

227,557( 250,313円 )

9日目

610
1220

1個

236,079( 259,687円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

W12型 ステンレスワゴン (SUS304)

    W12C-A4612 W12型 ワゴン

    W12C-A4612 W12型 ワゴン

      W12C-A6109 W12型 ワゴン

      W12C-A6109 W12型 ワゴン

        W12C-A4606 W12型 ワゴン

        W12C-A4606 W12型 ワゴン

          W12C-A4609 W12型 ワゴン

          W12C-A4609 W12型 ワゴン

            W12C-A6110 W12型 ワゴン

            W12C-A6110 W12型 ワゴン

              W12C-A4610 W12型 ワゴン

              W12C-A4610 W12型 ワゴン

                W12C-A6107 W12型 ワゴン

                W12C-A6107 W12型 ワゴン

                  W12C-A4607 W12型 ワゴン

                  W12C-A4607 W12型 ワゴン

                    W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                        W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 166,304円 212,941円 214,032円 185,313円 183,862円 227,557円 197,554円 222,437円 174,729円 116,565円 95,590円 123,579円 114,203円
                            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目   15日目   15日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 890 - - - - - - - - 890 890 950 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - - 約200 約200 約200 約200

                            W12型 ステンレスワゴン (SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました