(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-66
W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,453円
税込単価
139,098円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-66 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-66

610
610

1個

126,453( 139,098円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3797-66のページです。
型番61-3797-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W11型 サービスワゴン

    W11型 サービスワゴン

      W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

      W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

        W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

        W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

            W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                            メーカー アズワン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 108,238円 91,263円 90,697円 87,130円 114,203円 67,541円 94,244円 86,491円 79,857円 80,371円 73,255円 101,162円 45,055円
                            通常出荷日 9日目   5日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 950 950 950 960 815 815 815 890 960 815 960 815 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3797-63
                            61-3797-64
                            61-3797-65
                            61-3797-67
                            61-3797-68
                            61-3797-69
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            126,987円

                            ( 139,686円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460910

                            138,068円

                            ( 151,875円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            148,295円

                            ( 163,125円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            132,272円

                            ( 145,499円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610760

                            142,499円

                            ( 156,749円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610910

                            154,166円

                            ( 169,583円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6101070

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました