(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-31
W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,299円
税込単価
96,029円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-31 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-31

460
610

1個

87,299( 96,029円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3797-31のページです。
型番61-3797-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W10A-S4606 W10型 ワゴン

    W10A-S4606 W10型 ワゴン

      W10A-S4609 W10型 ワゴン

      W10A-S4609 W10型 ワゴン

        W10A-S4612 W10型 ワゴン

        W10A-S4612 W10型 ワゴン

          W10A-S6107 W10型 ワゴン

          W10A-S6107 W10型 ワゴン

            W10A-S6110 W10型 ワゴン

            W10A-S6110 W10型 ワゴン

              W10A-S4610 W10型 ワゴン

              W10A-S4610 W10型 ワゴン

                W10A-S6106 W10型 ワゴン

                W10A-S6106 W10型 ワゴン

                  W10A-S6109 W10型 ワゴン

                  W10A-S6109 W10型 ワゴン

                    W10型 サービスワゴン (SUS304)

                    W10型 サービスワゴン (SUS304)

                      メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                      通常価格 87,299円 96,939円 104,743円 122,216円 129,530円 128,388円 110,777円 120,886円 124,795円 134,659円
                      通常出荷日 9日目   11日目   15日目   15日目   15日目   11日目   11日目   15日目   15日目   9日目  
                      高さ(mm) 950 - - - - - - - - 950
                      最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - - 約200

                      W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-3797-32
                      61-3797-33
                      61-3797-34
                      61-3797-39
                      61-3797-40
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)

                      95,833円

                      ( 105,416円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      460760

                      104,829円

                      ( 115,312円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      460910

                      110,778円

                      ( 121,856円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      4601070

                      128,966円

                      ( 141,863円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      6101070

                      137,499円

                      ( 151,249円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      6101220

                      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました