(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-27
W10型 サービスワゴン (柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,437円
税込単価
91,781円

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-27 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-27

610
760

1個

83,437( 91,781円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)の型番61-3797-27のページです。
型番61-3797-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

    W10A-P6110 W10型 ワゴン

    W10A-P6110 W10型 ワゴン

      W10A-P4610 W10型 ワゴン

      W10A-P4610 W10型 ワゴン

        W10A-P6112 W10型 ワゴン

        W10A-P6112 W10型 ワゴン

          W10A-P6107 W10型 ワゴン

          W10A-P6107 W10型 ワゴン

            W10A-P4606 W10型 ワゴン

            W10A-P4606 W10型 ワゴン

              W10A-P4609 W10型 ワゴン

              W10A-P4609 W10型 ワゴン

                W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                      W10型 サービスワゴン (SUS304)

                      W10型 サービスワゴン (SUS304)

                        W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 71,143円 99,829円 87,624円 106,718円 85,356円 70,122円 82,218円 87,299円 57,593円 90,697円 134,659円 67,541円 86,491円
                            通常出荷日 9日目   11日目   11日目   15日目   15日目   11日目   11日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 950 - - - - - - 950 960 950 950 815 890
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3797-24
                            61-3797-25
                            61-3797-26
                            61-3797-28
                            61-3797-29
                            61-3797-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            85,438円

                            ( 93,982円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            90,514円

                            ( 99,565円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            76,305円

                            ( 83,936円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            90,340円

                            ( 99,374円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610910

                            92,958円

                            ( 102,254円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6101070

                            102,499円

                            ( 112,749円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6101220

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました