(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W10型 サービスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-12
W10型 サービスワゴン (SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,333円
税込単価
152,166円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-12 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-12

460
760

1個

138,333( 152,166円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W10型 サービスワゴン (SUS304)の型番61-3797-12のページです。
型番61-3797-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W10型 サービスワゴン (SUS304)

W10型 サービスワゴン (SUS304)

    W10C-A6106 W10型 ワゴン

    W10C-A6106 W10型 ワゴン

      W10C-A4612 W10型 ワゴン

      W10C-A4612 W10型 ワゴン

        W10C-A4607 W10型 ワゴン

        W10C-A4607 W10型 ワゴン

          W10C-A6109 W10型 ワゴン

          W10C-A6109 W10型 ワゴン

            W10C-A6110 W10型 ワゴン

            W10C-A6110 W10型 ワゴン

              W10C-A6112 W10型 ワゴン

              W10C-A6112 W10型 ワゴン

                W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                  通常価格 134,659円 154,834円 158,207円 137,972円 157,962円 171,638円 179,472円 87,299円
                  通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目  
                  高さ(mm) 950 - - - - - - 950
                  最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200

                  W10型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3797-11
                  61-3797-13
                  61-3797-14
                  61-3797-15
                  61-3797-16
                  61-3797-17
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)

                  134,659円

                  ( 148,125円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460610

                  144,999円

                  ( 159,499円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460910

                  149,541円

                  ( 164,495円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  4601070

                  158,968円

                  ( 174,865円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  4601220

                  142,662円

                  ( 156,928円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610610

                  150,815円

                  ( 165,897円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610760

                  ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました