(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3797-02
W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,498円
税込単価
107,248円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3797-02 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3797-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3797-02

460
760

1個

97,498( 107,248円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3797-02のページです。
型番61-3797-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W9A-S4607 W9型 ワゴン

    W9A-S4607 W9型 ワゴン

      W9A-S4612 W9型 ワゴン

      W9A-S4612 W9型 ワゴン

        W9A-S6106 W9型 ワゴン

        W9A-S6106 W9型 ワゴン

          W9A-S6107 W9型 ワゴン

          W9A-S6107 W9型 ワゴン

            W9A-S6110 W9型 ワゴン

            W9A-S6110 W9型 ワゴン

              W9型 サービスワゴン (SUS304)

              W9型 サービスワゴン (SUS304)

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                通常価格 86,491円 107,760円 125,966円 103,806円 116,761円 146,761円 145,738円
                通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目  
                高さ(mm) 890 - - - - - 890
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - 約200

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3797-01
                61-3797-03
                61-3797-04
                61-3797-05
                61-3797-06
                61-3797-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)

                86,491円

                ( 95,140円 )
                1個 あり

                9日目

                460610

                104,999円

                ( 115,499円 )
                1個 あり

                9日目

                460910

                114,166円

                ( 125,583円 )
                1個 あり

                9日目

                4601070

                126,137円

                ( 138,751円 )
                1個 あり

                9日目

                4601220

                103,977円

                ( 114,375円 )
                1個 あり

                9日目

                610610

                116,761円

                ( 128,437円 )
                1個 あり

                9日目

                610760

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました