(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3796-90
W9型 サービスワゴン (柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,061円
税込単価
66,067円

柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3796-90 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3796-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3796-90

460
610

1個

60,061( 66,067円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)の型番61-3796-90のページです。
型番61-3796-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

    W9A-P4607 W9型 ワゴン

    W9A-P4607 W9型 ワゴン

      W9A-P4612 W9型 ワゴン

      W9A-P4612 W9型 ワゴン

        W9A-P6107 W9型 ワゴン

        W9A-P6107 W9型 ワゴン

          W9A-P4610 W9型 ワゴン

          W9A-P4610 W9型 ワゴン

            W9A-P4606 W9型 ワゴン

            W9A-P4606 W9型 ワゴン

              W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

              W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                通常価格 60,061円 65,390円 79,338円 73,762円 74,460円 61,903円 54,986円
                通常出荷日 9日目   11日目   15日目   11日目   11日目   11日目   9日目  
                高さ(mm) 890 - - - - - 815
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - 約200

                W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3796-91
                61-3796-92
                61-3796-93
                61-3796-94
                61-3796-95
                61-3796-96
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)

                63,445円

                ( 69,790円 )
                1個 あり

                9日目

                460760

                68,894円

                ( 75,783円 )
                1個 あり

                9日目

                460910

                73,962円

                ( 81,358円 )
                1個 あり

                9日目

                4601070

                79,361円

                ( 87,297円 )
                1個 あり

                9日目

                4601220

                69,112円

                ( 76,023円 )
                1個 あり

                9日目

                610610

                73,270円

                ( 80,597円 )
                1個 あり

                9日目

                610760

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました