(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W9型 サービスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W9型 サービスワゴン (SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
145,738円 ~ 207,065円
税込価格
160,312円 ~ 227,772円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    890
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

145,738( 160,312円 )

9日目

460
760

1個

153,408( 168,749円 )

9日目

460
910

1個

161,931( 178,124円 )

9日目

460
1070

1個

167,500( 184,250円 )

9日目

460
1220

1個

176,666( 194,333円 )

9日目

610
610

1個

155,000( 170,500円 )

9日目

610
760

1個

163,859( 180,245円 )

9日目

610
910

1個

177,717( 195,489円 )

9日目

610
1070

1個

192,390( 211,629円 )

9日目

610
1220

1個

207,065( 227,772円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W9型 サービスワゴン (SUS304)

W9型 サービスワゴン (SUS304)

    W9C-A4609 W9型 ワゴン

    W9C-A4609 W9型 ワゴン

      W9C-A6112 W9型 ワゴン

      W9C-A6112 W9型 ワゴン

        W9C-A4606 W9型 ワゴン

        W9C-A4606 W9型 ワゴン

          W9C-A4610 W9型 ワゴン

          W9C-A4610 W9型 ワゴン

            W9C-A6110 W9型 ワゴン

            W9C-A6110 W9型 ワゴン

              W9C-A4607 W9型 ワゴン

              W9C-A4607 W9型 ワゴン

                W9C-A6109 W9型 ワゴン

                W9C-A6109 W9型 ワゴン

                  W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                    通常価格 145,738円 161,197円 206,363円 157,694円 166,615円 192,013円 153,009円 177,019円 86,491円
                    通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目  
                    高さ(mm) 890 - - - - - - - 890
                    最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - 約200

                    W9型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました