(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3796-74
W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,666円
税込単価
139,333円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3796-74 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3796-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3796-74

460
1220

1個

126,666( 139,333円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3796-74のページです。
型番61-3796-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W8型 ステンレスワゴン

    W8型 ステンレスワゴン

      W8A-S4612 W8型 ワゴン

      W8A-S4612 W8型 ワゴン

        W8A-S4610 W8型 ワゴン

        W8A-S4610 W8型 ワゴン

          W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

          W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

            W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                  W8型 ステンレスワゴン (SUS304)

                  W8型 ステンレスワゴン (SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                        W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                          W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 96,307円 81,323円 138,871円 114,783円 76,056円 123,579円 94,244円 45,055円 136,666円 80,371円 140,625円 72,831円 105,522円
                            通常出荷日 9日目   5日目   15日目   11日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目~  
                            高さ(mm) 960 960 - - 960 950 815 815 960 815 950 815 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3796-71
                            61-3796-72
                            61-3796-73
                            61-3796-75
                            61-3796-76
                            61-3796-77
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            100,031円

                            ( 110,034円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460760

                            108,333円

                            ( 119,166円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460910

                            114,783円

                            ( 126,261円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            110,000円

                            ( 121,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            121,022円

                            ( 133,124円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610760

                            126,988円

                            ( 139,687円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610910

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました