(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3796-60
W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,056円
税込単価
83,662円

柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3796-60 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3796-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3796-60

460
610

1個

76,056( 83,662円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)の型番61-3796-60のページです。
型番61-3796-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

    W8A-Y4610 W8型 ワゴン

    W8A-Y4610 W8型 ワゴン

      W8A-Y4612 W8型 ワゴン

      W8A-Y4612 W8型 ワゴン

        W8A-Y6110 W8型 ワゴン

        W8A-Y6110 W8型 ワゴン

          W8A-Y6112 W8型 ワゴン

          W8A-Y6112 W8型 ワゴン

            W8A-Y6107 W8型 ワゴン

            W8A-Y6107 W8型 ワゴン

              W8A-Y4606 W8型 ワゴン

              W8A-Y4606 W8型 ワゴン

                W8A-Y6106 W8型 ワゴン

                W8A-Y6106 W8型 ワゴン

                  W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                    通常価格 76,056円 96,953円 103,491円 108,899円 116,484円 93,466円 74,958円 87,711円 96,307円
                    通常出荷日 9日目   11日目   15日目   15日目   15日目   11日目   11日目   11日目   9日目  
                    高さ(mm) 960 - - - - - - - 960
                    最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - 約200

                    W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3796-61
                    61-3796-62
                    61-3796-63
                    61-3796-64
                    61-3796-65
                    61-3796-66
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)

                    78,974円

                    ( 86,871円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460760

                    86,804円

                    ( 95,484円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460910

                    92,591円

                    ( 101,850円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4601070

                    101,420円

                    ( 111,562円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4601220

                    85,439円

                    ( 93,983円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610610

                    91,359円

                    ( 100,495円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610760

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました