(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W8型 ステンレスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3796-52
W8型 ステンレスワゴン (SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,261円
税込単価
169,687円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3796-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3796-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3796-52

460
910

1個

154,261( 169,687円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W8型 ステンレスワゴン (SUS304)の型番61-3796-52のページです。
型番61-3796-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W8型 ステンレスワゴン (SUS304)

W8型 ステンレスワゴン (SUS304)

    W8C-A4609 W8型 ワゴン

    W8C-A4609 W8型 ワゴン

      W8C-A6109 W8型 ワゴン

      W8C-A6109 W8型 ワゴン

        W8C-A6107 W8型 ワゴン

        W8C-A6107 W8型 ワゴン

          W8C-A4606 W8型 ワゴン

          W8C-A4606 W8型 ワゴン

            W8C-A6110 W8型 ワゴン

            W8C-A6110 W8型 ワゴン

              W8C-A4607 W8型 ワゴン

              W8C-A4607 W8型 ワゴン

                W8C-A6106 W8型 ワゴン

                W8C-A6106 W8型 ワゴン

                  W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                        W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 136,666円 153,468円 166,222円 176,129円 151,283円 171,902円 146,307円 167,243円 96,307円 76,056円 140,625円 94,244円 114,203円
                            通常出荷日 9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 960 - - - - - - - 960 960 950 815 815
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200

                            W8型 ステンレスワゴン (SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3796-50
                            61-3796-51
                            61-3796-53
                            61-3796-54
                            61-3796-55
                            61-3796-56
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            136,666円

                            ( 150,333円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460610

                            146,590円

                            ( 161,249円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            460760

                            164,488円

                            ( 180,937円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            173,010円

                            ( 190,311円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            152,498円

                            ( 167,748円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            160,833円

                            ( 176,916円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610760

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました