(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W7型 サービスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3796-29
W7型 サービスワゴン (SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,175円
税込単価
189,393円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3796-29 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3796-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3796-29

610
1220

1個

172,175( 189,393円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W7型 サービスワゴン (SUS304)の型番61-3796-29のページです。
型番61-3796-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W7型 サービスワゴン (SUS304)

W7型 サービスワゴン (SUS304)

    W7C-A4606 W7型 ワゴン

    W7C-A4606 W7型 ワゴン

      W7C-A4610 W7型 ワゴン

      W7C-A4610 W7型 ワゴン

        W7C-A6110 W7型 ワゴン

        W7C-A6110 W7型 ワゴン

          W7C-A4609 W7型 ワゴン

          W7C-A4609 W7型 ワゴン

            W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

            W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

              W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W15型 サービスワゴン (SUS304)

                    W15型 サービスワゴン (SUS304)

                      W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                        W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 126,485円 138,754円 150,852円 167,999円 139,332円 63,656円 87,130円 86,491円 90,697円 148,333円 87,299円 71,143円 73,255円
                            通常出荷日 9日目   11日目   9日目   15日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 960 - - - - 960 960 890 950 815 950 950 960
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W7型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3796-20
                            61-3796-21
                            61-3796-22
                            61-3796-23
                            61-3796-24
                            61-3796-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            126,485円

                            ( 139,134円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460610

                            133,333円

                            ( 146,666円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460760

                            139,999円

                            ( 153,999円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460910

                            150,852円

                            ( 165,937円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            158,522円

                            ( 174,374円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            138,059円

                            ( 151,865円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました