(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3795-99
W6型 サービスワゴン (柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,932円
税込単価
62,625円

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3795-99 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3795-99 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3795-99

460
610

1個

56,932( 62,625円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)の型番61-3795-99のページです。
型番61-3795-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)

W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)

    W6A-P4609 W6型 ワゴン

    W6A-P4609 W6型 ワゴン

      W6A-P4607 W6型 ワゴン

      W6A-P4607 W6型 ワゴン

        W6A-P4610 W6型 ワゴン

        W6A-P4610 W6型 ワゴン

          W6A-P6106 W6型 ワゴン

          W6A-P6106 W6型 ワゴン

            W6A-P4606 W6型 ワゴン

            W6A-P4606 W6型 ワゴン

              W6A-P4612 W6型 ワゴン

              W6A-P4612 W6型 ワゴン

                W6A-P6107 W6型 ワゴン

                W6A-P6107 W6型 ワゴン

                  W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                    通常価格 56,932円 63,996円 61,206円 67,395円 64,083円 57,802円 70,795円 67,046円 63,656円
                    通常出荷日 9日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   9日目  
                    高さ(mm) 960 - - - - - - - 960
                    最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - 約200

                    W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3796-01
                    61-3796-02
                    61-3796-03
                    61-3796-04
                    61-3796-05
                    61-3796-06
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)

                    59,384円

                    ( 65,322円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460760

                    60,679円

                    ( 66,747円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460910

                    63,904円

                    ( 70,294円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4601070

                    67,129円

                    ( 73,842円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4601220

                    60,762円

                    ( 66,838円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610610

                    65,051円

                    ( 71,556円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610760

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました