(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W6型 サービスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W6型 サービスワゴン (SUS304)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
105,000円 ~ 139,165円  特別価格 
税込価格
115,500円 ~ 153,082円  特別価格 

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

105,000( 115,500円 )

9日目

460
760

1個

106,700( 117,370円 )

9日目

460
910

1個

113,257( 124,583円 )

9日目

460
1070

1個

119,045( 130,950円 )

9日目

460
1220

1個

127,841円

125,002

( 137,502円 )

9日目

610
610

1個

120,349円

115,005

( 126,506円 )

9日目

610
760

1個

122,659( 134,925円 )

9日目

610
910

1個

131,686円

125,839

( 138,423円 )

9日目

610
1070

1個

136,363( 149,999円 )

9日目

610
1220

1個

139,165( 153,082円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W6型 サービスワゴン (SUS304)

W6型 サービスワゴン (SUS304)

    W6C-A6107 W6型 ワゴン

    W6C-A6107 W6型 ワゴン

      W6C-A6112 W6型 ワゴン

      W6C-A6112 W6型 ワゴン

        W6C-A4610 W6型 ワゴン

        W6C-A4610 W6型 ワゴン

          W6C-A6106 W6型 ワゴン

          W6C-A6106 W6型 ワゴン

            W6C-A6109 W6型 ワゴン

            W6C-A6109 W6型 ワゴン

              W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W6型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                通常価格 105,000円 121,982円 138,499円 118,383円 130,150円 131,598円 73,255円
                通常出荷日 9日目   11日目   15日目   11日目   15日目   15日目   9日目  
                高さ(mm) 960 - - - - - 960
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - 約200

                W6型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました