(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3795-71
W5型 サービスワゴン (柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,330円
税込単価
67,463円

柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3795-71 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3795-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3795-71

460
910

1個

61,330( 67,463円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)の型番61-3795-71のページです。
型番61-3795-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

    W5A-P6112 W5型 ワゴン

    W5A-P6112 W5型 ワゴン

      W5A-P6110 W5型 ワゴン

      W5A-P6110 W5型 ワゴン

        W5A-P4610 W5型 ワゴン

        W5A-P4610 W5型 ワゴン

          W5A-P6109 W5型 ワゴン

          W5A-P6109 W5型 ワゴン

            W5A-P4606 W5型 ワゴン

            W5A-P4606 W5型 ワゴン

              W5A-P4607 W5型 ワゴン

              W5A-P4607 W5型 ワゴン

                W5A-P4609 W5型 ワゴン

                W5A-P4609 W5型 ワゴン

                  W5A-P4612 W5型 ワゴン

                  W5A-P4612 W5型 ワゴン

                    W5A-P6106 W5型 ワゴン

                    W5A-P6106 W5型 ワゴン

                      W5A-P6107 W5型 ワゴン

                      W5A-P6107 W5型 ワゴン

                        W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W5型 サービスワゴン (SUS304)

                          W5型 サービスワゴン (SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン
                            通常価格 57,593円 85,791円 80,300円 67,395円 72,716円 57,980円 60,594円 63,211円 71,058円 64,607円 67,745円 79,857円 116,400円
                            通常出荷日 9日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   15日目   11日目   11日目   11日目   11日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 960 - - - - - - - - - - 960 960
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - - - - 約200 約200

                            W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3795-69
                            61-3795-70
                            61-3795-72
                            61-3795-73
                            61-3795-74
                            61-3795-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            57,593円

                            ( 63,352円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460610

                            60,610円

                            ( 66,671円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            460760

                            65,390円

                            ( 71,929円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601070

                            67,377円

                            ( 74,115円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4601220

                            61,259円

                            ( 67,385円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610610

                            64,235円

                            ( 70,659円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            610760

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました