(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W5型 サービスワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3795-66
W5型 サービスワゴン (SUS304) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,261円
税込単価
169,687円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3795-66 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3795-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3795-66

610
910

1個

154,261( 169,687円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W5型 サービスワゴン (SUS304)の型番61-3795-66のページです。
型番61-3795-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W5型 サービスワゴン (SUS304)

W5型 サービスワゴン (SUS304)

    W5C-A4609 W5型 ワゴン

    W5C-A4609 W5型 ワゴン

      W5C-A6112 W5型 ワゴン

      W5C-A6112 W5型 ワゴン

        W5C-A6109 W5型 ワゴン

        W5C-A6109 W5型 ワゴン

          W5C-A4612 W5型 ワゴン

          W5C-A4612 W5型 ワゴン

            W5C-A4610 W5型 ワゴン

            W5C-A4610 W5型 ワゴン

              W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                通常価格 116,400円 128,886円 176,505円 153,494円 141,135円 131,424円 79,857円
                通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   11日目   11日目   9日目  
                高さ(mm) 960 - - - - - 960
                最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - 約200

                W5型 サービスワゴン (SUS304)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3795-61
                61-3795-62
                61-3795-63
                61-3795-64
                61-3795-67
                61-3795-68
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)

                129,619円

                ( 142,581円 )
                1個 あり

                9日目

                460910

                132,056円

                ( 145,262円 )
                1個 あり

                9日目

                4601070

                141,459円

                ( 155,605円 )
                1個 あり

                9日目

                4601220

                130,832円

                ( 143,915円 )
                1個 あり

                9日目

                610610

                160,380円

                ( 176,418円 )
                1個 あり

                9日目

                6101070

                177,273円

                ( 195,000円 )
                1個 あり

                9日目

                6101220

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました