(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,244円 ~ 140,833円
税込価格
103,668円 ~ 154,916円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

94,244( 103,668円 )

9日目

460
760

1個

103,977( 114,375円 )

9日目

460
910

1個

111,648( 122,813円 )

9日目

460
1070

1個

124,708( 137,179円 )

9日目

460
1220

1個

133,431( 146,774円 )

9日目

610
610

1個

115,987( 127,586円 )

9日目

610
760

1個

124,709( 137,180円 )

9日目

610
910

1個

127,840( 140,624円 )

9日目

610
1070

1個

134,166( 147,583円 )

9日目

610
1220

1個

140,833( 154,916円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    サイドテーブルワゴン(SUS304)

    サイドテーブルワゴン(SUS304)

      W4A-S4612 W4型 ワゴン

      W4A-S4612 W4型 ワゴン

        W4A-S4610 W4型 ワゴン

        W4A-S4610 W4型 ワゴン

          W4A-S6110 W4型 ワゴン

          W4A-S6110 W4型 ワゴン

            W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

            W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

              W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                  W4型 ステンレスワゴン (SUS304)

                  W4型 ステンレスワゴン (SUS304)

                    W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                    W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                        W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                          W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                          W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 94,244円 66,487円 132,448円 108,131円 133,441円 45,055円 123,579円 80,371円 141,666円 46,780円 67,541円 114,203円 95,590円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 815 815 815 815 815 815 950 815 815 815 815 815 890
                            最大積載量(kg/台) 約200 200 200 200 200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました