(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3794-91
W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,104円
税込単価
79,314円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3794-91 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3794-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3794-91

460
1070

1個

72,104( 79,314円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)の型番61-3794-91のページです。
型番61-3794-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

    ワークテーブルワゴン(SUS304)

    ワークテーブルワゴン(SUS304)

      W2A-S4610 W2型 ワゴン

      W2A-S4610 W2型 ワゴン

        W2A-S6112 W2型 ワゴン

        W2A-S6112 W2型 ワゴン

          W2A-S4612 W2型 ワゴン

          W2A-S4612 W2型 ワゴン

            W2A-S6110 W2型 ワゴン

            W2A-S6110 W2型 ワゴン

              W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

              W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                W3型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                W3型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                  メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン
                  通常価格 59,523円 54,520円 66,122円 88,429円 78,784円 90,437円 101,162円 122,568円
                  通常出荷日 9日目~   4日目~   11日目   15日目   11日目   15日目   9日目   9日目  
                  高さ(mm) 815 815 - - - - 815 815
                  最大積載量(kg/台) 約200 200 - - - - 約200 約200

                  W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3794-88
                  61-3794-89
                  61-3794-90
                  61-3794-92
                  61-3794-93
                  61-3794-94
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)

                  59,523円

                  ( 65,475円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460610

                  62,322円

                  ( 68,554円 )
                  1個 あり

                  12日目

                  460760

                  68,583円

                  ( 75,441円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  460910

                  78,784円

                  ( 86,662円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  4601220

                  67,541円

                  ( 74,295円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610610

                  75,511円

                  ( 83,062円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  610760

                  ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました