(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3794-71
W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304) ワゴン チェアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,351円
税込単価
124,686円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3794-71 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3794-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3794-71

460
1070

1個

113,351( 124,686円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)の型番61-3794-71のページです。
型番61-3794-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

    W2C-A6110 W2型 ワゴン

    W2C-A6110 W2型 ワゴン

      W2C-A6112 W2型 ワゴン

      W2C-A6112 W2型 ワゴン

        W2C-A4612 W2型 ワゴン

        W2C-A4612 W2型 ワゴン

          W2C-A6106 W2型 ワゴン

          W2C-A6106 W2型 ワゴン

            W2C-A4606 W2型 ワゴン

            W2C-A4606 W2型 ワゴン

              W2C-A6109 W2型 ワゴン

              W2C-A6109 W2型 ワゴン

                W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W2型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W3型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                  W3型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                    メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン
                    通常価格 101,162円 122,531円 121,729円 118,159円 106,565円 100,579円 112,067円 59,523円 122,568円
                    通常出荷日 9日目   15日目   11日目   15日目   15日目   15日目   11日目   9日目~   9日目  
                    高さ(mm) 815 - - - - - - 815 815
                    最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200

                    W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3794-68
                    61-3794-69
                    61-3794-70
                    61-3794-72
                    61-3794-73
                    61-3794-74
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)

                    101,162円

                    ( 111,278円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460610

                    105,523円

                    ( 116,075円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460760

                    109,883円

                    ( 120,871円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    460910

                    118,466円

                    ( 130,313円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4601220

                    107,386円

                    ( 118,125円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610610

                    110,833円

                    ( 121,916円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    610760

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました