(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3794-50
W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430) ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,179円
税込単価
56,297円

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

61-3794-50 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3794-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3794-50

460
910

1個

51,179( 56,297円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)の型番61-3794-50のページです。
型番61-3794-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

    W1A-P4607 W1型 ワゴン

    W1A-P4607 W1型 ワゴン

      W1A-P4609 W1型 ワゴン

      W1A-P4609 W1型 ワゴン

        W1A-P6110 W1型 ワゴン

        W1A-P6110 W1型 ワゴン

          W1A-P6112 W1型 ワゴン

          W1A-P6112 W1型 ワゴン

            W1A-P6109 W1型 ワゴン

            W1A-P6109 W1型 ワゴン

              W1A-P4606 W1型 ワゴン

              W1A-P4606 W1型 ワゴン

                W1A-P4610 W1型 ワゴン

                W1A-P4610 W1型 ワゴン

                  W1A-P6106 W1型 ワゴン

                  W1A-P6106 W1型 ワゴン

                    W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                    W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                      メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン
                      通常価格 45,055円 50,133円 52,750円 68,443円 73,935円 67,981円 47,517円 56,933円 52,750円 140,625円
                      通常出荷日 9日目   15日目   11日目   11日目   15日目   11日目   11日目   11日目   15日目   9日目  
                      高さ(mm) 815 - - - - - - - - 950
                      最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - - - 約200

                      W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-3794-48
                      61-3794-49
                      61-3794-51
                      61-3794-52
                      61-3794-53
                      61-3794-54
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)

                      45,055円

                      ( 49,561円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      460610

                      49,005円

                      ( 53,906円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      460760

                      55,239円

                      ( 60,763円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      4601070

                      58,791円

                      ( 64,670円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      4601220

                      54,017円

                      ( 59,419円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      610610

                      57,232円

                      ( 62,955円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      610760

                      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました