(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,203円 ~ 159,782円
税込価格
125,623円 ~ 175,760円

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

114,203( 125,623円 )

9日目

460
760

1個

122,964( 135,260円 )

9日目

460
910

1個

129,069( 141,976円 )

9日目

460
1070

1個

132,954( 146,249円 )

9日目

460
1220

1個

140,625( 154,688円 )

9日目

610
610

1個

123,579( 135,937円 )

9日目

610
760

1個

129,999( 142,999円 )

9日目

610
910

1個

140,834( 154,917円 )

9日目

610
1070

1個

148,370( 163,207円 )

9日目

610
1220

1個

159,782( 175,760円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

    W1C-A6106 W1型 ワゴン

    W1C-A6106 W1型 ワゴン

      W1C-A4609 W1型 ワゴン

      W1C-A4609 W1型 ワゴン

        W1C-A4607 W1型 ワゴン

        W1C-A4607 W1型 ワゴン

          W1C-A4610 W1型 ワゴン

          W1C-A4610 W1型 ワゴン

            W1C-A6109 W1型 ワゴン

            W1C-A6109 W1型 ワゴン

              W1C-A6112 W1型 ワゴン

              W1C-A6112 W1型 ワゴン

                W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                  W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                      W17型 ステンレスワゴン (SUS304)テーパーABS

                        W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 114,203円 122,593円 128,582円 122,299円 132,564円 139,872円 158,837円 45,055円 123,579円 94,244円 140,625円 67,541円 108,238円
                            通常出荷日 9日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 815 - - - - - - 815 950 815 950 815 950
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました