(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストフィットワゴン WJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストフィットワゴン WJシリーズ

通常単価(税別)
55,592円
税込単価
61,151円

作業に合わせた天板角度により、ピッキングしやすくなり作業スピードをワンラックU...

詳細情報を確認する

型番

61-3768-88 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3768-88

61-3768-88

644(天板水平時)
WJ-2-P

1個

55,592( 61,151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせた天板角度により、ピッキングしやすくなり作業スピードをワンラックUPできます。
書見台としても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャストフィットワゴン WJシリーズの型番61-3768-88のページです。
型番61-3768-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストフィットワゴン WJシリーズ

ジャストフィットワゴン WJシリーズ

    ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

    ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

      ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

      ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

        ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

        ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

          アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

          アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

            メイドワゴンA MWAシリーズ

            メイドワゴンA MWAシリーズ

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                  モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

                  モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

                    オールステンレス台車 MKシリーズ

                    オールステンレス台車 MKシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                          W2型 ワークテーブルワゴン (SUS304)

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 55,592円 44,084円 32,732円 69,619円 217,577円 78,165円 35,148円 46,942円 13,000円 69,874円 29,111円 46,780円 101,162円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   26日目   1日目   9日目   10日目   15日目   1日目   1日目   9日目~   9日目~   9日目  
                            間口(mm) 750(天板) 600 450(天板) - - 460 396 - - - - - -
                            奥行(mm) 430(天板) 400 300(天板) 450 540 910 550 - - - 450 - -
                            最大積載量(kg/台) 50(自重含む) 100 - - - 約200 - - - - 50(自重含む) 約200 約200
                            パールピンク パールピンク - - - - - - - - アイボリー - -

                            ジャストフィットワゴン WJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3768-87
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            メーカー型番

                            61,932円

                            ( 68,125円 )
                            1個 -

                            9日目

                            854(天板水平時)WJ-3-P

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました