(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

通常価格(税別)
29,111円 ~ 33,943円
税込価格
32,022円 ~ 37,337円

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。ワークテーブル150...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
750
HTC-7345W

1個

33,943( 37,337円 )

-

600
HTC-6045W

1個

29,226( 32,149円 )

9日目

450
HTC-4545W

1個

29,111( 32,022円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。
ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

      コンビニワゴン

      コンビニワゴン

        ステンレスワゴン M02シリーズ

        ステンレスワゴン M02シリーズ

          ライトワゴン LWシリーズ

          ライトワゴン LWシリーズ

            ポリトラー 2段 450LW/450W

            ポリトラー 2段 450LW/450W

              SDカート

              SDカート

                器械卓子

                器械卓子

                  架台

                  架台

                    ステンレスワゴン M20シリーズ

                    ステンレスワゴン M20シリーズ

                      メーカー アズワン 山金工業 アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
                      通常価格 29,111円 20,909円 20,483円 42,470円 21,680円 32,669円 33,320円 40,266円 29,901円 57,518円
                      通常出荷日 9日目~   4日目   4日目~   8日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                      奥行(mm) 450 - - - - - 450 - - -
                      高さ(mm) 740 - - 800 810 - 800 - 700 800
                      最大積載量(kg/台) 50(自重含む) - - - - - - 60 約120 -
                      アイボリー - - - - - - - - -
                      色詳細 シルキーホワイト - - - - - - - - -

                      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました