(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3745-34
ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ ワゴン チェアー

通常単価(税別)
52,963円
税込単価
58,259円

補助テーブルとして使えるキャビネットワゴンです。高さ740mmのワークテーブル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    441
  • 奥行(mm):
    442
  • 高さ(mm):
    550
  • 色:
    アイボリー
  • 色詳細:
    シルキーホワイト

型番

61-3745-34 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3745-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3745-34

61-3745-34

30

1個

52,963( 58,259円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補助テーブルとして使えるキャビネットワゴンです。
高さ740mmのワークテーブルにワイド引出しを付けても収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズの型番61-3745-34のページです。
型番61-3745-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ

ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ

    キャビネットワゴン 高さ550mm

    キャビネットワゴン 高さ550mm

      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

        レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

        レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

          モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

          モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

            メイドワゴンA MWAシリーズ

            メイドワゴンA MWAシリーズ

              レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

              レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                  立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

                  立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

                    立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

                    立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

                      コンビニワゴン

                      コンビニワゴン

                        モバイルポケットカート(引出付き) MP61シリーズ

                        モバイルポケットカート(引出付き) MP61シリーズ

                          W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W17型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 52,963円 35,123円 29,111円 35,148円 16,932円 78,165円 30,000円 46,942円 59,192円 81,801円 20,483円 22,268円 123,579円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目~   10日目   1日目   9日目   10日目   15日目   9日目   9日目   4日目~   1日目   9日目  
                            間口(mm) 441 441 - 396 - 460 530 - - - - 650 -
                            奥行(mm) 442 442 450 550 - 910 265 - - - - 410 -
                            高さ(mm) 550 550 740 610 - 890 627 - 890 890 - - 950
                            アイボリー - アイボリー - - - - - - - - - -
                            色詳細 シルキーホワイト - シルキーホワイト - - - - - - - - - -

                            ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3745-35
                            61-3745-36
                            61-3745-37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載量
                            (kg/台)

                            58,530円

                            ( 64,383円 )
                            1個 -

                            9日目

                            30

                            83,273円

                            ( 91,600円 )
                            1個 -

                            9日目

                            30

                            89,690円

                            ( 98,659円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました