(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3234-53
ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ ワゴン チェアー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,619円 ~ 101,731円  特別価格 
税込価格
76,581円 ~ 111,904円  特別価格 

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。研究施...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800

型番

61-3234-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-3234-53

61-3234-53

900

1個

69,619( 76,581円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
研究施設、クリーンルームなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

    SLC5 ラボキャリー

    SLC5 ラボキャリー

      SLCP6 ラボキャリー

      SLCP6 ラボキャリー

        SLC6 ラボキャリー

        SLC6 ラボキャリー

          SLCP5 ラボキャリー

          SLCP5 ラボキャリー

            モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

            モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

              コンビニワゴン

              コンビニワゴン

                モバイルカート(低床型) MCシリーズ

                モバイルカート(低床型) MCシリーズ

                  ステンレスカート SUS-2S/L

                  ステンレスカート SUS-2S/L

                    メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 69,619円 69,619円 101,731円 74,542円 77,852円 13,000円 20,483円 13,300円 59,399円
                    通常出荷日 26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   1日目   4日目~   1日目   9日目~  
                    奥行(mm) 450 - - - - - - - 450
                    高さ(mm) 800 - - - - - - - 930

                    ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました