(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4437-43
ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ FSP-1200-300パンチングヒラダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,497円
税込単価
37,947円

アズワン 収納・整理・保管 ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

61-4437-43 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4437-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4437-43

1200
300
4

1個

34,497( 37,947円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 収納・整理・保管 ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズの型番61-4437-43のページです。
型番61-4437-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ

ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズ

    ステンレス吊戸棚 ASシリーズ

    ステンレス吊戸棚 ASシリーズ

      ステンレス平棚 FSシリーズ

      ステンレス平棚 FSシリーズ

        ドライシェルフ ADSシリーズ

        ドライシェルフ ADSシリーズ

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) ASシリーズ

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) ASシリーズ

            ポールシェルフ Sシリーズ

            ポールシェルフ Sシリーズ

              導電トレー CTシリーズ

              導電トレー CTシリーズ

                導電パーツボックス CPBシリーズ

                導電パーツボックス CPBシリーズ

                  ピペックス 4型 6型

                  ピペックス 4型 6型

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 21,561円 34,104円 13,524円 76,100円 37,044円 25,051円 1,320円 2,070円 21,168円
                    通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - - - - - -
                    高さ (mm) 200 - 200 - - - - - -
                    本体/オプション オプション - オプション - - - - - -

                    ステンレスパンチング平棚 FSPシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-4437-41
                    61-4437-42
                    61-4437-44
                    61-4437-45
                    61-4437-46
                    61-4437-47
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口 (mm) 奥行 (mm) 重量
                    (kg)

                    26,460円

                    ( 29,106円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    12002003

                    29,402円

                    ( 32,342円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    12002504

                    40,376円

                    ( 44,414円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    12003505

                    30,184円

                    ( 33,202円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    15002003

                    33,321円

                    ( 36,653円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    15002504

                    39,396円

                    ( 43,336円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    15003005

                    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました