(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3234-42
SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ クリーンベンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,844円 ~ 146,727円
税込価格
96,628円 ~ 161,400円

【特長】・天板をパンチング構造にすることでホコリが溜まりにくく、クリーンルーム...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    組立式
  • 奥行(mm):
    464
  • 高さ(mm):
    450
  • 生産国:
    日本
  • 天板:
    パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • 用途:
    研究施設、クリーンルーム
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)

型番

61-3234-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
コード番号
間口(mm)
質量(kg)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3234-42

CBP900
458-8291
900
15.2
15.2kg

1個

87,844( 96,628円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板をパンチング構造にすることでホコリが溜まりにくく、クリーンルームでの使用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ

SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ

    CBP900 パンチングクリーンベンチ

    CBP900 パンチングクリーンベンチ

      簡易クリーンベンチ

      簡易クリーンベンチ

        SUS304パンチング クリーンベンチ

        SUS304パンチング クリーンベンチ

          クリーンブース2000×1500×2200

          クリーンブース2000×1500×2200

            クリーンユニット

            クリーンユニット

              メーカー アズワン トラスコ中山 SUS トラスコ中山 SUS サンプラテック
              通常価格 87,844円 87,844円 90,830円 101,012円 237,402円 101,520円
              通常出荷日 26日目   26日目   10日目   8日目   10日目   18日目  
              仕様 組立式 - - - - -
              奥行(mm) 464 - - - - -
              高さ(mm) 450 - - - - -
              生産国 日本 - - - - -
              天板 パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列) - - - - -

              SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました