(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

通常単価(税別)
187,500円
税込単価
206,250円

【特長】・作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現した為、荷重をしっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • サイズ(mm):
    W2400×D1200×H800
  • キャスター:
  • 質量(kg):
    46
  • 収納時外寸法:
    W355×D1200×H1565(mm)
  • 全体均等耐荷重:
    (自重を含む)200kg
  • 天板:
    メラミン天板
  • 本体:
    スチール
  • キャスター詳細(mm):
    100ゴムキャスターストッパー付4個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3763-57 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3763-57

1個

187,500( 206,250円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現した為、荷重をしっかりと受け止めます。
・折りたたんでコンパクトに収納できます。
・安心して移動ができる大型キャスターがついていますので、エレベーターの乗降の際にも溝にはまりにくくスムーズな移動ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズの型番61-3763-57のページです。
型番61-3763-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

    ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重800㎏(固定時) SVシリーズ

    ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重800㎏(固定時) SVシリーズ

      ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)

      ワークテーブル ペダル移動タイプ 均等耐荷重2000㎏(固定時)

        ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ スチール天板 SWSUシリーズ

        ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ スチール天板 SWSUシリーズ

          ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm スチール天板 SWSHCシリーズ

          ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm スチール天板 SWSHCシリーズ

            ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H1014mm SWPWHCシリーズ

            ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H1014mm SWPWHCシリーズ

              ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ ポリエステル天板 SWPU型

              ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ ポリエステル天板 SWPU型

                ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

                ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

                  スタンドタッチテーブル

                  スタンドタッチテーブル

                    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

                    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

                      ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm 全面棚板付 SWPWHシリーズ

                      ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm 全面棚板付 SWPWHシリーズ

                        ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H1014mm 全面棚板 SWPWHCシリーズ

                        ワークテーブル ワイドタイプ 移動式H1014mm 全面棚板 SWPWHCシリーズ

                          ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm SWPWHシリーズ

                          ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm SWPWHシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 187,500円 145,438円 181,314円 59,458円 50,219円 109,369円 55,670円 50,025円 31,350円 47,049円 138,324円 145,554円 102,139円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台
                            サイズ(mm) W2400×D1200×H800 - W1800×D750×H771 - - - - - - - - - -
                            キャスター
                            質量(kg) 46 - - - - - - - - - - - -
                            収納時外寸法 W355×D1200×H1565(mm) - - - - - - - - - - - -

                            ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました