【特長】・小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからはかどります。・...
【特長】
・小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからはかどります。
・キャビネットや棚板・キャスターなどのオプションの組み合わせは自由自在です。
・背中合わせでのキャビネット取付ができますので、ワークテーブルの両面使いが可能です。
Loading...
ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H740mm 全面棚板付 SWPWシリーズの型番61-3763-15のページです。
型番61-3763-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3763-18 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167,938円 ( 184,732円 ) | 1個 | - | 9日目 | W2400×D1200×H740 | 71.4 | SWPW-2412TT-II |