【特長】・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました・豊富...
ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm 塩ビシート天板 SVRシリーズの型番61-3760-35のページです。
型番61-3760-35に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3760-31 |
61-3760-32 |
61-3760-33 |
61-3760-36 |
61-3760-37 |
61-3760-48 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品タイプ | サイズ (mm) | キャスター | 均等耐荷重 | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,474円 ( 101,721円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1500×D900×H740 | 無 | 800kg | 42.6 | - | 天板・本体ともグリーン | |
86,984円 ( 95,682円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1500×D750×H740 | 無 | 800kg | 38.2 | - | 天板・本体ともグリーン | |
80,335円 ( 88,369円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1500×D600×H740 | 無 | 800kg | 34.3 | - | 天板・本体ともグリーン | |
71,405円 ( 78,546円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D750×H740 | 無 | 800kg | 27.7 | - | 天板・本体ともグリーン | |
63,441円 ( 69,785円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D600×H740 | 無 | 800kg | 25.1 | - | 天板・本体ともグリーン | |
97,113円 ( 106,824円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1800×D900×H740 | 無 | 800kg | 48.6 | - | 天板グリーン・本体アイボリー |