【特長】・作業者や作業内容に合わせた高さを設定できます・高さ調整は独自の金具に...
【特長】
・作業者や作業内容に合わせた高さを設定できます
・高さ調整は独自の金具により25mmピッチで11段階の調整ができ、アジャスターで915mmまで調整可能です
ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズの型番61-3759-39のページです。
型番61-3759-39に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3759-37 |
61-3759-38 |
61-3759-40 |
61-3759-41 |
61-3759-42 |
61-3759-43 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,695円 ( 116,265円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D900×H600~850 | 50.2 | SVMA-1890-MG | 天板木目・本体グリーン | |
100,824円 ( 110,906円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D750×H600~850 | 45.6 | SVMA-1875-MG | 天板木目・本体グリーン | |
97,809円 ( 107,590円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D900×H600~850 | 44.4 | SVMA-1590-MG | 天板木目・本体グリーン | |
93,711円 ( 103,082円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D750×H600~850 | 40.5 | SVMA-1575-MG | 天板木目・本体グリーン | |
89,536円 ( 98,490円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H600~850 | 36.7 | SVMA-1560-MG | 天板木目・本体グリーン | |
82,925円 ( 91,218円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D750×H600~850 | 35.6 | SVMA-1275-MG | 天板木目・本体グリーン |