【特長】・軽中量作業に最適・表面硬度8H・均等耐荷重500kg
ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズの型番61-3758-77のページです。
型番61-3758-77に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3758-76 |
61-3758-78 |
61-3758-79 |
61-3758-80 |
61-3758-81 |
61-3758-82 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,123円 ( 76,035円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D900×H900 | 44.6 | SJMH-1890-MG | 天板木目・本体グリーン | |
57,525円 ( 63,278円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D600×H900 | 34.1 | SJMH-1860-MG | 天板木目・本体グリーン | |
62,319円 ( 68,551円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D900×H900 | 39 | SJMH-1590-MG | 天板木目・本体グリーン | |
57,680円 ( 63,448円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D750×H900 | 34.5 | SJMH-1575-MG | 天板木目・本体グリーン | |
53,427円 ( 58,770円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H900 | 29.8 | SJMH-1560-MG | 天板木目・本体グリーン | |
50,296円 ( 55,326円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D750×H900 | 30 | SJMH-1275-MG | 天板木目・本体グリーン |