【特長】・移動式のベーシックなタイプです・4輪自在車で小回り抜群で、台車代わり...
ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型の型番61-3757-63のページです。
型番61-3757-63に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3757-60 |
61-3757-61 |
61-3757-62 |
61-3757-64 |
61-3757-65 |
61-3757-66 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,312円 ( 75,143円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D750×H900 | 37.6 | SWRHC-1875-GG | 天板・本体ともグリーン | |
64,523円 ( 70,975円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D600×H900 | 33.8 | SWRHC-1860-GG | 天板・本体ともグリーン | |
71,482円 ( 78,630円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D900×H900 | 35.4 | SWRHC-1590-GG | 天板・本体ともグリーン | |
62,358円 ( 68,594円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H900 | 29 | SWRHC-1560-GG | 天板・本体ともグリーン | |
61,314円 ( 67,445円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D750×H900 | 30 | SWRHC-1275-GG | 天板・本体ともグリーン | |
58,221円 ( 64,043円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D600×H900 | 26 | SWRHC-1260-GG | 天板・本体ともグリーン |