(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3756-22
ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
99,936円
税込単価
109,930円

【特長】・高さが変えられて移動もできます。高さの調整はノブ8個により、工具なし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 全体均等耐荷重:
    160kg(自重含む)
  • 天板:
    スチール天板
  • 本体:
    スチール
  • キャスター詳細(mm):
    100ゴムキャスター自在ストッパー付4個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3756-22 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3756-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3756-22

W1800×D900×H750~1000
52.3
SWSAC-1890-GG
天板・本体ともグリーン

1個

99,936( 109,930円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが変えられて移動もできます。高さの調整はノブ8個により、工具なしでできます
・高さ調整は25mmピッチででき、調整範囲は250mmです
・ワークテーブルとしてはもちろん、台車として次工程へそのまま移動することができます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズの型番61-3756-22のページです。
型番61-3756-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズ

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 塩ビシート天板 SWRACシリーズ

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 塩ビシート天板 SWRACシリーズ

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

          メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン
          通常価格 76,585円 51,908円 76,391円 72,796円
          通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目  
          商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台
          キャスター -
          全体均等耐荷重 160kg(自重含む) - 160kg(自重含む) 160kg(自重含む)
          天板 スチール天板 - 塩ビシート天板 ポリエステル天板
          本体 スチール - スチール スチール

          ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 スチール天板 SWSACシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3756-23
          61-3756-24
          61-3756-25
          61-3756-26
          61-3756-27
          61-3756-28
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          質量
          (kg)
          商品詳細種別

          92,281円

          ( 101,509円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D750×H750~100048.7SWSAC-1875-GG天板・本体ともグリーン

          86,637円

          ( 95,301円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D600×H750~100044.5SWSAC-1860-GG天板・本体ともグリーン

          95,760円

          ( 105,336円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D900×H750~100046.2SWSAC-1590-GG天板・本体ともグリーン

          89,575円

          ( 98,533円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D750×H750~100043.1SWSAC-1575-GG天板・本体ともグリーン

          82,848円

          ( 91,133円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D600×H750~100039.9SWSAC-1560-GG天板・本体ともグリーン

          84,046円

          ( 92,451円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D750×H750~100037.9SWSAC-1275-GG天板・本体ともグリーン

          中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました