(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3752-01
ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型 ジッケンダイ

通常単価(税別)
84,936円
税込単価
93,430円

【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 脚元:
    半面棚板1枚
  • 均等耐荷重:
    300kg
  • 中間棚:
    半面棚板1枚
  • 天板:
    ポリエステル天板
  • 本体:
    スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3752-01 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3752-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3752-01

W1800×D750×H900
45.4
SWPH-1875TS1MG
天板木目・本体グリーン

1個

84,936( 93,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です
・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です
・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型の型番61-3752-01のページです。
型番61-3752-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付)脚部スチール

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

        ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

        ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

          メーカー アズワン 山金工業 山金工業 アズワン
          通常価格 56,211円 36,880円 58,714円 52,422円
          通常出荷日 9日目   3日目~   4日目   9日目  
          商品タイプ 作業台 - - 作業台
          キャスター - -
          脚元 半面棚板1枚 - - 半面棚板1枚
          均等耐荷重 300kg - - 300kg
          中間棚 半面棚板1枚 - - 半面棚板1枚

          ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3751-99
          61-3752-02
          61-3752-03
          61-3752-04
          61-3752-05
          61-3752-06
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          質量
          (kg)
          商品詳細種別

          92,396円

          ( 101,636円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D900×H90051.5SWPH-1890TS1-MG天板木目・本体グリーン

          76,391円

          ( 84,030円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D600×H90039.7SWPH-1860TS1-MG天板木目・本体グリーン

          86,288円

          ( 94,917円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D900×H90044.5SWPH-1590TS1-MG天板木目・本体グリーン

          79,987円

          ( 87,986円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D750×H90039.4SWPH-1575TS1-MG天板木目・本体グリーン

          71,056円

          ( 78,162円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D600×H90035SWPH-1560TS1-MG天板木目・本体グリーン

          71,675円

          ( 78,843円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D750×H90035.2SWPH-1275TS1-MG天板木目・本体グリーン

          中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました