【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中...
ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型の型番61-3751-43のページです。
型番61-3751-43に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3751-44 |
61-3751-45 |
61-3751-46 |
61-3751-47 |
61-3751-48 |
61-3751-49 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,863円 ( 94,449円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D750×H740 | 48.8 | SWR-1875TS1-GG | 天板・本体ともグリーン | |
77,628円 ( 85,391円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D600×H740 | 42.3 | SWR-1860TS1-GG | 天板・本体ともグリーン | |
88,298円 ( 97,128円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D900×H740 | 46.5 | SWR-1590TS1-GG | 天板・本体ともグリーン | |
82,229円 ( 90,452円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D750×H740 | 42 | SWR-1575TS1-GG | 天板・本体ともグリーン | |
73,530円 ( 80,883円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H740 | 36 | SWR-1560TS1-GG | 天板・本体ともグリーン | |
73,685円 ( 81,054円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D750×H740 | 37 | SWR-1275TS1-GG | 天板・本体ともグリーン |