【特長】・固定式のベーシックなタイプです・オプションの追加によりさらに使いやす...
ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm ポリエステル天板 SWPシリーズの型番61-3747-88のページです。
型番61-3747-88に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3747-87 |
61-3747-89 |
61-3747-90 |
61-3747-91 |
61-3747-92 |
61-3748-01 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品タイプ | サイズ (mm) | キャスター | 均等耐荷重 | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,494円 ( 40,143円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D750×H740 | 無 | 300kg | 20 | SWP-975-MG | 天板木目・本体グリーン | |
35,953円 ( 39,548円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W750×D750×H740 | 無 | 300kg | 18.2 | SWP-775-MG | 天板木目・本体グリーン | |
32,164円 ( 35,380円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W600×D600×H740 | 無 | 300kg | 14.9 | SWP-660-MG | 天板木目・本体グリーン | |
35,953円 ( 39,548円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W750×D750×H740 | 無 | 300kg | 18.2 | SWP-775-II | 天板・本体ともアイボリー | |
32,164円 ( 35,380円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W600×D600×H740 | 無 | 300kg | 14.9 | SWP-660-II | 天板・本体ともアイボリー | |
37,539円 ( 41,293円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1200×D600×H740 | 無 | 300kg | 21.6 | SWP-1260-MI | 天板木目・本体アイボリー |