(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3747-64
ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm) ジッケンダイ

通常単価(税別)
53,737円
税込単価
59,111円

【特長】・天板高さを自由に設定頂けます・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    200kg
  • 天板:
    スチール天板
  • 本体:
    スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3747-64 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3747-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3747-64

W1500×D600×H900~1200
38.5
SWSAH-1560-GG
天板・本体ともグリーン

1個

53,737( 59,111円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板高さを自由に設定頂けます
・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です
・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)の型番61-3747-64のページです。
型番61-3747-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)

ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

          メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン
          通常価格 47,474円 30,738円 44,458円 44,265円
          通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目  
          商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台
          キャスター -
          均等耐荷重 200kg - 200kg 200kg
          天板 スチール天板 - スチール天板 リノリューム天板
          本体 スチール - スチール スチール

          ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3747-61
          61-3747-62
          61-3747-63
          61-3747-65
          61-3747-66
          61-3747-67
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          質量
          (kg)
          商品詳細種別

          57,525円

          ( 63,278円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D600×H900~120043.1SWSAH-1860-GG天板・本体ともグリーン

          62,938円

          ( 69,232円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D900×H900~120044.5SWSAH-1590-GG天板・本体ともグリーン

          59,226円

          ( 65,149円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D750×H900~120041.5SWSAH-1575-GG天板・本体ともグリーン

          53,698円

          ( 59,068円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D750×H900~120036.3SWSAH-1275-GG天板・本体ともグリーン

          50,451円

          ( 55,496円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D600×H900~120032.3SWSAH-1260-GG天板・本体ともグリーン

          48,865円

          ( 53,752円 )
          1個 -

          9日目

          W900×D750×H900~120030.5SWSAH-975-GG天板・本体ともグリーン

          中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました