【特長】・天板高さを自由に設定頂けます・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です・...
【特長】
・天板高さを自由に設定頂けます
・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です
・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
Loading...
ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm リノリューム天板の型番61-3747-26のページです。
型番61-3747-26に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3747-23 |
61-3747-24 |
61-3747-25 |
61-3747-27 |
61-3747-28 |
61-3747-29 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | 商品詳細種別 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,530円 ( 80,883円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D900×H900~1200 | 42.3 | SWRAH-1890-GG | 天板・本体ともグリーン | |
65,644円 ( 72,208円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D750×H900~1200 | 39.3 | SWRAH-1875-GG | 天板・本体ともグリーン | |
61,778円 ( 67,956円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D600×H900~1200 | 35.9 | SWRAH-1860-GG | 天板・本体ともグリーン | |
64,329円 ( 70,762円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D750×H900~1200 | 34.9 | SWRAH-1575-GG | 天板・本体ともグリーン | |
59,613円 ( 65,574円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H900~1200 | 31.1 | SWRAH-1560-GG | 天板・本体ともグリーン | |
58,647円 ( 64,512円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1200×D750×H900~1200 | 31.7 | SWRAH-1275-GG | 天板・本体ともグリーン |