(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3745-11
ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
69,394円
税込単価
76,333円

【特長】・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3745-11 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3745-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3745-11

W1500×D600×H950
38.1

1個

69,394( 76,333円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
・スライドレール採用でスムーズな開閉が可能です。
・どの位置に立っていても引出しを開けることができ、全体を見渡せます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズの型番61-3745-11のページです。
型番61-3745-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

    ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

    ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 50,025円 55,206円 43,415円
        通常出荷日 9日目   9日目   9日目  
        商品タイプ 作業台 作業台 作業台
        キャスター
        均等耐荷重 150kg 150kg 150kg
        天板耐熱温度 約80℃ 約80℃ 約80℃
        天板 ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

        ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3745-08
        61-3745-09
        61-3745-10
        61-3745-12
        61-3745-13
        61-3745-14
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        質量
        (kg)

        78,402円

        ( 86,242円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D750×H95048.9

        76,546円

        ( 84,201円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D600×H95044.2

        70,786円

        ( 77,865円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D750×H95042.3

        60,309円

        ( 66,340円 )
        1個 -

        9日目

        W1200×D750×H95035.6

        57,757円

        ( 63,533円 )
        1個 -

        9日目

        W1200×D600×H95032.1

        52,229円

        ( 57,452円 )
        1個 -

        9日目

        W900×D750×H95029

        中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました